Publiko produktet
709200 ROUND shower head
709200 ROUND shower head
    DELABIE

    709200 ROUND shower head

    Fixed shower head: For cross wall installation (230mm max.). Cut-to-size threaded rod. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Automatic flow rate regulation. Scale-resistant and ligature-resistant adjustable nozzle. Chrome-plated brass. Fixed with concealed blocking screw. Systematically drains after use (no water retention or impurity deposits). Inlet M½". 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.709200
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower head
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)61
    • Genişlik (mm)70
    • Derinlik (mm)35
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)654
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika