Publiko produktet
729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    729064S Deck-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

    Deck-mounted soap dispenser with straight spout.
    Dispenser for liquid soap or hydroalcoholic gel.
    Model for installing on washbasins.
    Vandal-resistant model.
    Body and push-button in polished satin 304 stainless steel.
    Non-drip system (waterproof).
    Discreet locking mechanism: unlocking without special tools and automatic relocking.
    Refilling from above (by unlocking the mechanism) or from below (by unclipping the tank).
    Supplied with a 1L reservoir.
    Compatiblewith hydroalcoholic gel.
    Deck-mounted liquid soap dispenser with 30-year warranty.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.729064S
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)71
    • Derinlik (mm)124
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)0.38
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010549
    • ETIM AdıSoap dispenser
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 29 13
    • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika