Publiko produktet
729150 Liquid soap dispenser
DELABIE
Arşivlendi

729150 Liquid soap dispenser

Wall-mounted liquid soap dispenser. Vandal-resistant model for installation in service ducts, for walls up to 190mm. Liquid soap dispenser. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via grub screw. For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.729150
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 29 13
  • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers