Publiko produktet
747110 TEMPOSTOP time flow shower kit
DELABIE

747110 TEMPOSTOP time flow shower kit

Time flow shower kit for cross wall installation: TEMPOSTOP time flow valve M½" for mixed water supply. For walls ≤ 200mm. Time flow ~15 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated ROUND shower head, tamperproof and scale-resistant with automatic flow rate regulation. Chrome-plated metal control. Concealed fixing and anti-rotating pin. Threaded rods can be cut to size. AB anti-blocking system: water only flows when push-button is released. 30-year warranty. [Formerly ref: 747214]
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.747110
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuShower mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-03-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)61
  • Genişlik (mm)70
  • Derinlik (mm)35
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)1243
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Showers
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika