Publiko produktet
749350 TEMPOSOFT time flow shower panel
DELABIE

749350 TEMPOSOFT time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet supply for mixed water via in-line stopcock M½". TEMPOSOFT time flow control for mixed water. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Sliding handset on chrome-plated rail with flexible. Concealed fixings. Filter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.749350
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuShower panel
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1243
  • Genişlik (mm)210
  • Derinlik (mm)156
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)4098
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika