Publiko produktet
760000 TEMPOCHASSE direct flush valve
DELABIE

760000 TEMPOCHASSE direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Chrome-plated solid brass body and push-button. Shock-resistant mechanism. With push-button. In-line inlet M1¼". Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.760000
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWC valve
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-06-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 19 15
  • OmniClass başlığıTankless Toilets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika