Publiko produktet
760004 TEMPOCHASSE direct flush kit
DELABIE

760004 TEMPOCHASSE direct flush kit

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. For conventional pans. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. In-line F1" chrome-plated brass stopcock and flow/volume rate adjuster. Chrome-plated solid brass body and push-button. Shock-resistant mechanism. Bright polished stainless steel elbow flush tube Ø 32mm with nut and collar. Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.760004
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWC valve
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-06-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 19 15
  • OmniClass başlığıTankless Toilets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika