Publiko produktet
761200 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761200 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Cross wall time flow kit for direct flush: For walls ≤ 200mm. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate/flush volume adjuster. Solid brass body and chrome-plated push-button. In-line inlet M3/4". Connection washer Ø 32/55mm. Threaded rod can be cut-to-size. Base flow rate: 1 L/sec. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.761200
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWC valve
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-07-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 19 15
  • OmniClass başlığıTankless Toilets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika