Publiko produktet
778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard, siphon action, or stall urinals. For wall-mounted installation. Time flow ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted. Compatible with rain water. Chrome-plated brass body M½". Wall plate. Angled for recessed inlet. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.778000
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuUrinal valve
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-07-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 21 13
  • OmniClass başlığıWater Flush Urinals

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika