Publiko produktet
778800 TEMPOSOFT 2 time flow urinal valve
DELABIE

778800 TEMPOSOFT 2 time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard or siphon action urinals. For wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted. Chrome-plated brass body M½". Angled for recessed inlet. Compatible with rain water Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.778800
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuUrinal valve
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)48
  • Genişlik (mm)48
  • Derinlik (mm)80
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)294
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 21 13
  • OmniClass başlığıWater Flush Urinals

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika