Publiko produktet
790975 TEMPOMIX time flow shower mixer
DELABIE

790975 TEMPOMIX time flow shower mixer

Exposed time flow shower panel: TEMPOMIX ¾" single control mixer. For panels from 8 to 16mm. Temperature adjustment and operation on control. Maximum temperature limiter (can be adjusted by installer). Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 12 lpm at 3 bar, can be adjusted. Chrome-plated solid brass. Integrated filters and non-return valves. Chrome-plated metal control. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.790975
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuShower mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-04-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)70
  • Genişlik (mm)70
  • Derinlik (mm)48
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)906
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010546
  • ETIM AdıMechanical control system for shower
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika