Publiko produktet
794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
DELABIE

794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

Deck-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation on the push-button. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated stainless steel body, 250mm height for deck-mounting. F3/8" PEX flexibles with filters and non-return valves. Fixing reinforced by back-nut. Adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.794120BK
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuBasin mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-07-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)316
  • Genişlik (mm)46
  • Derinlik (mm)248
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)1.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010938
  • ETIM AdıSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika