Publiko produktet
801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Single jet shower kit: - chrome-plated stainless steel shower rail Ø 22mm, overall length 700mm with 590mm centres, can be cut to size, - a sliding shower head holder, can be adjusted in height and inclined, - transparent soap dish, - smooth, BICOLOR PVC flexible hose in food-grade metallo-plastic PVC, L. 1.50m (ref. 834T1), - chrome-plated scale-resistant single jet shower head Ø 70mm, rain effect (ref. 811).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.801
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1154
  • Genişlik (mm)100
  • Derinlik (mm)110
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)1987
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika