Publiko produktet
G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap.

Suitable for intensive use in professional kitchens.

Wall-mounted mixer, F3/4" with 150mm centres with:

- valve heads with control knobs.

- non-return valves integrated in the mixer.

White hand spray with 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip.

White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m.

3/4" stainless steel column.

Adjustable wall bracket.

Stainless steel spring guide.

30-year warranty.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.G6433
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuPre-rinse sets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-06-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)860
  • Genişlik (mm)194
  • Derinlik (mm)520
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePVC
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)3.76
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011614
  • ETIM AdıLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika