Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

ASPECT LED GLASS - AL2387

Özgün ref.: delray_al238
Marka: Delray Lighting LLC
Ürün ailesi: Downlights
Ürün grubu: Aspect Glass LED
Yayınlanma tarihi: 2016-03-09
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (3)
CONSTRUCTION
  • Canopy mounts to standard J-boxes
  • Die cast aluminum housing and heat sink.
  • Handblown glass shade.
  • 6 ft. power cord standard.
    Order XP for additional pendant length.

LED DRIVERS
  • Standard drivers are constant current, universal voltage, with 0–10V dimming to 15%.
  • Driver housed inside canopy for easy access.
  • Emergency Battery Pack (ALEM) provides 7W for 90 mins.
    Voltage must be specified.
  • cU.L. listed for dry locations.

LEDs
  • Bridgelux Vero 18 COB LEDs provide 3,780 lumens at 1,050 Ma, at 31W.
  • Available in two white color temperatures: W30 (3000º K) and W35 (3500º K).
  • CRI = 90, R9 =50
  • Energy management, 0–10V, 15% dimming, standard.
  • 5-year LED warranty.


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Lighting - Ceiling Mounted
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • Canada
  • United States

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.