Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

STICK SLT4 - Trim 18 - Adjustable LED Single Lamp Pendant

Özgün ref.: stick_slt4_trim_18
Marka: Delray Lighting LLC
Ürün ailesi: Strip Lights
Ürün grubu: LED
Yayınlanma tarihi: 2017-11-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
CONSTRUCTION
• SLT4 is a single 2, 3, 4 ft. or dual 6 or 8 ft. inline pendant fixture that can stand-alone or be connected to additional Stick sections. Each section requires its own power feed.
• Driver housing is aluminum extrusion with matte anodized finish. Back side has 7/8” opening for direct conduit feed; not intended for J-box mount.
• 8 ft. gray adjustable power cord and AC cables with push button grippers supplied, standard.
• Specify XP for additional length (25 ft. max.).

WHITE LEDs
• Samsung tight bin chips on aluminum clad boards. 90 CRI.
• W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K) white color temperatures.

CUSTOM LUMEN OUTPUT
Factory-set custom reduced lumen output. Order XL . Specify lumens.

LED OPTIONS
120/277V, 50/60 Hz.

STANDARD DIMMING
Programmable, 0–10V, dims to 1%.

LUTRON DIMMING DRIVERS
BDIM-W9
• Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire
• Dims to 1%
BDIM-W11
• Lutron EcoSystem LDE14 Series
• Dims to 1%
• Fade to off.

EMERGENCY
Voltage must be specified
EM7–7W for 90 minutes.
EM12 –12W for 90 minutes.


Ana malzeme: Aluminium
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Aydınlatma - Avizeler
IFC sınıflandırması: Light Fixture
UNSPSC adı: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kodu: 3911
Uniclass 1.4 Kod: JY73
Uniclass 1.4 Tanım: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Kod: PR-49
Uniclass 2.0 Tanım: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kod: EF_70_80
Uniclass 2015 Tanım: Lighting
NBS Reference Kod: 49
NBS Reference Tanım: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
OmniClass Numarası: 23-35 47 11
OmniClass Başlığı: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • Canada
  • United States

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.