Publiko produktet
Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper
Arşivlendi

Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

The damper employs a folded curtain style blade for point-of-origin control of radiant heat in a ventilation system. GBR-CRD installs horizontally in the ceiling membrane for floor/ceiling or roof/ceiling assemblies with a fire resistance rating up to and including 3 hours.
  • UL and cUL listed and exceeds UL 555C for use in 3-hour fire rated assemblies
  • Warnock-Hersey certified for use in fi re rated floor/ceiling or roof/ceiling assemblies
  • CSFM listing: 3226-0368:104
  • Meets NFPA Standards: 90A and 101
  • Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC, and UBC
  • Available for Delta Breez Ventilation Fans: GBR50, GBR50L, GBR80, GBR80L, GBR80H, GBR80HL, GBR80MHL, GBR80LED, GBR100, GBR100H and GBR100L
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.delta-gbrcrd
  • Ürün ailesiAir Curtains
  • Ürün grubuDelta Breez
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-09-12
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • Uniclass 2015 koduPr_65_65_24_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFire dampers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire Dampers
  • OmniClass numarası23-33 29 23
  • OmniClass başlığıFire Dampers
  • CSI UniFormat II koduD40
  • CSI UniFormat II başlığıFIRE PROTECTION