Publiko produktet
Bike Bike Rack
Bike Bike Rack
Bike Bike Rack
    Dero

    Bike Bike Rack

    4.1 / 5 yıldız4.1(9 incelemeler)
    Make a statement

    The Bike Bike Rack is an eye-catching, functional piece of street art. It welcomes people on bikes and provides them a secure, convenient place to park.

    Parks two to four bikes.

    Özellikler
    • Dimensions: 67"W x 42"H

      Materials: 1.5” OD 11 Gauge Tube. All open ends are capped to preventmoisture from entering. All welds are MIG welds aroundentire circumference of joined pieces.

      Finish Options: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.dero-bike-bike-rack
    • Ürün ailesiBicycle Racks
    • Ürün grubuBike Racks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-12-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)42
    • Genişlik (inç)67
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 açıklamasıCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBicycle Racks
    • OmniClass numarası23-11 29 11 11
    • OmniClass başlığıBicycle Racks

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya Kuzey Amerika Güney Amerika Avrupa Asya
    Avustralya
    Birleşik Devletler
    Kolombiya
    Hollanda
    Hong Kong
    Yeni Zelanda
    Kanada
    Şili
    İngiltere
    İsrail
    Meksika
    İsveç
    Katar
    İzlanda
    Singapur
    Macaristan
    Norveç