Publiko produktet
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
    DESIGNHEURE

    MOON - MEDIUM TABLE LAMP

    This table lamp will add a touch of gentle contemplation to any space. With its circular lampshade and undulating volume, every angle of view is particularly interesting.

    Özellikler
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.50 x l.30 x H. 67cm / L. 19.7” x l. 11.8” x H. 26.4”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.moon-medium-table-lamp
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-07-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)670
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)300
    İlgili
    • Ana malzemeKumaş
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)3.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Sıra ve Masa

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika