Publiko produktet
BlueKit HVL - Louvre hood

BlueKit HVL - Louvre hood

Performance features

- Integration in thermal insulation
- 100% weather protection
- Condensate channel in the base to collect condensate
- Bird screen in the hat
- Ready for installation solution for the roof trade
- Smoke vent independent of wind direction and ventilation via 4-sided ventilation openings
- Base extension possible
- Special production in RAL possible
- Installation of JK-180 louvre flap in base possible
- Weather protection hood – consisting of a base and a hood
- Smoke extraction from the lift shaft is guaranteed even at high wind speeds, regardless of the wind direction or weather. The use of wind or rain sensors is not permitted.
- Particularly suitable for lift shafts and service shafts

    Özellikler
    • Technical data

      Net ventilation aera: 
      0.10 m² / 0.23 m² / 0.41 m² / 0.62 m² / 0.90 m² / 1.22 m²
      Recommended unfinished opening (B1xH1): 
      590 x 450 mm / 700 x 450 mm / 760 x 620 mm / 930 x 790 mm / 1090 x 950 mm / 1260 x 1120 mm / 1430 x 1290 mm
      External base dimensions (B2xH2): 
      740 x 600 mm / 850 x 600 mm / 910 x 770 mm / 1080 x 940 mm / 1240 x 1100 mm / 1410 x 1270 mm / 1580 x 1440 mm
      Ventilation hood dimensions (B3xH3): 
      HVL-A: 890 x 750 mm / 1000 x 750 mm / 1060 x 920 mm / 1230 x 1090 mm / 1490 x 1350 mm / 1660 x 1520 mm / 1930 x 1790 mm
      HVL-S: 690 x 550 mm / 800 x 550 mm / 860 x 720 mm / 1030 x 890 mm / 1190 x 1050 mm / 1360 x 1220 mm / 1530 x 1390 mm
      Ventilation base height (L1): 500 mm
      Ventilation hood height (L2): 
      HVL-A: 250 mm / 300 mm / 350 mm /400 mm
      HVL-S: 320 mm / 385 mm / 450 mm /515 mm
      Total height roof hood (L3): 
      HVL-A: 750 mm / 800 mm / 850 mm /900 mm
      HVL-S: 770 mm / 835 mm / 900 mm /965 mm
      Material: Galvanised sheet steel (HVL-S) / Aluminium (HVL-A)
      Wall thickness base: Base body: 1.2 mm, flange: 2 mm
      Wall thickness top hat: Inner body: 1.2 mm, outer plate 2 mm
      Production: Base: sopt welded, cap: riveted

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.bluekit-hvl-louvre-hood
    • Ürün ailesiBlueKit
    • Ürün grubuWeather protection
    • Yayınlanma tarihi2025-11-03
    • Baskı numarası1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya
    Åland
    Afganistan
    Anguilla
    Angola
    Arjantin
    Amerikan Samoası
    Almanya
    Azerbaycan
    Antigua ve Barbuda
    Batı Sahara
    Bolivya
    Avustralya
    Andorra
    Bahreyn
    Aruba
    Benin
    Brezilya
    Cook Adaları
    Arnavutluk
    Bangladeş
    Bahamalar
    Botswana
    Ekvador
    Fiji
    Avusturya
    Bhutan
    Barbados
    Burkina Faso
    Falkland Adaları (Islas Malvinas)
    Fransız Polinezyası
    Belçika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Belize
    Burundi
    Fransız Guyanası
    Guam
    Beyaz Rusya
    British Indian Ocean Territory
    Bermuda
    Çad
    Guyana
    Kiribati
    Bosna Hersek
    Brunei Sultanlığı
    Birleşik Devletler
    Cape Verde
    Kolombiya
    Kuzey Mariana Adaları
    Bulgaristan
    Christmas Adası
    Caribbean Netherlands
    Cezayir
    Paraguay
    Marshall Adaları
    Cebelitarık
    Çin
    Cayman Adaları
    Cibuti
    Peru
    Mikronezya Federal Devletleri
    Çek Cumhuriyeti
    Cocos Adaları
    Curaçao
    Comoros
    Şili
    Nauru
    Danimarka
    Endonezya
    Dominik
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Surinam
    New Caledonia
    Estonya
    Ermenistan
    Dominik Cumhuriyeti
    Ekvator Ginesi
    Uruguay
    Niue
    Faroe Adaları
    Filipinler
    El Salvador
    Eritre
    Venezuela
    Norfolk Adası
    Finlandiya
    Filistin
    Grenada
    Esvatini̇
    Palau
    Fransa
    Güney Kore
    Grönland
    Etiyopya
    Papua Yeni Gine
    Guernsey
    Gürcistan
    Guadeloupe
    Fas
    Pitcairn Adaları
    Hırvatistan
    Hindistan
    Guatemala
    Fildişi Sahili
    Samoa
    Hollanda
    Hong Kong
    Haiti
    Gabon
    Solomon Adaları
    İngiltere
    Irak
    Honduras
    Gambiya
    Timor-Leste
    İrlanda
    İran
    İngiliz Virjin Adaları
    Gana
    Tokelau
    Isle of Man
    İsrail
    Jamaika
    Gine
    Tonga
    İspanya
    Japonya
    Kanada
    Guinea-Bissau
    Tuvalu
    İsveç
    Kamboçya
    Kostarika
    Güney Afrika
    United States Minor Outlying Islands
    İsviçre
    Katar
    Küba
    Güney Sudan
    Vanuatu
    İtalya
    Kazakistan
    Martinique
    Kamerun
    Wallis ve Futuna