Özgün ref.: | sunworker |
---|---|
Marka: | Dickson Constant |
Ürün ailesi: | Solar Protection |
Ürün grubu: | Screen |
İle (mm): | 3000 |
Derinlik (mm): | 0.42 |
Yayınlanma tarihi: | 2017-10-11 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Showcase (Model) |
Available in 20 plain colors and 2 width (150 and 300 cm)
- Composition : 50% polyester high tenacity - 50% PVC
- Finish : Double-sided PVC coating
- weight : 300 gr/sqm
- thickness : 0.42 mm
- FR classification : M1, B1, Bs2d0
- Greenguard Gold certified
- Guarantee : 5 years
RECOMMENDED USE
- Vertical blind / Screen
- Screen pergola
- Velum
- Conservatory blind
- Shade sail
- Acoustic panel
- Stretched wall
- Stretched ceiling
Ürün veri URL'i: | https://www.dickson-constant.com/en/UK/solar-protection/sunworker |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
Teknik açıklama: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
Eğitim videosu: | https://www.youtube.com/watch?v=3ll6VAoctno |
GTIN kodu: | 39219060 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/dickson-constant/product/sunworker
Ana malzeme: | Polyester |
---|---|
İkincil malzeme: | PVC |
Tasarım yeri: | France |
Üretim yeri: | France |
Net Ağırlık (Kg): | 300 |
BIMobject Kategorisi: | Pencereler - Blinds |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Object |
UNSPSC adı: | Window screens |
UNSPSC kodu: | 30171614 |
Uniclass 1.4 Kod: | L422 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Blinds |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-58-08 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Blinds And Shading Devices |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_30_59_07 |
Uniclass 2015 Tanım: | Blinds and shading devices |
NBS Reference Kod: | 58-08 |
NBS Reference Tanım: | Blinds And Shading Devices |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 13 31 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fabric Structures |
OmniClass Numarası: | 23-17 21 13 11 |
OmniClass Başlığı: | Window Blinds |
İsim | Değer |
---|---|
Cloth | Polyester 50% ; PVC 50% |
Cover (Y/N) | True |
Integral Finish | Coated fabric |
Length | 300 mm — 6000 mm |
Material | Polyester ; PVC |
Method Of Operation | Manual ; Monitored |
Shutter Width | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Length | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Polyester ; PVC |
BIMobject®