Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Våningsregister 1x1 A4 aluminium

Özgün ref.: VRm11-9998-1000
Marka: DinBox
Ürün ailesi: Våningsregister
Ürün grubu: Alu
İle (mm): 268
Yükseklik (mm): 405
Derinlik (mm): 30
Yayınlanma tarihi: 2016-08-01
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
Våningsregister är en självklarhet i varje trapphus, men behoven och storleken kan skilja sig stort. Vi har flera olika våningsregister med lås, i de flesta storlekar och med ram i antingen aluminium eller ek.


Ana malzeme: Aluminium
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden
Net Ağırlık (Kg): 2.2

BIMobject Kategorisi: Sinyaller - Tabelalar
IFC sınıflandırması: Object
Uniclass 1.4 Kod: JW7
Uniclass 1.4 Tanım: Display and information
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_66
Uniclass 2015 Tanım: Poster display units
NBS Reference Kod: 31-25
NBS Reference Tanım: Display And Presentation Boards
OmniClass Numarası: 23-19 11 23
OmniClass Başlığı: Poster Display Units
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®