Publiko produktet
Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600
Dir-air Oy

Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600

The Air-In Chameleon frame valve consists of the Chameleon valve, a silencer unit and an outer grille. The valve automatically adjusts the nozzle opening according to the underpressure in the apartment. It also effectively prevents any backflow of air. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.chameleon_frame_valves
  • Ürün ailesiAir-in
  • Ürün grubuChameleon Frame Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2013-06-03
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)130
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriFinlandiya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıAir circulators
  • UNSPSC kodu40101602