Publiko produktet
CHEQUER
DITON

CHEQUER

A pure simplistic shape of our outdoor tiles KOSTIČKA asks to be combined with other tile types by DITON. It is a modern product line which is best used for little walkways in parks or gardens as well as little pavements. If you are planning on a curvy paving, KOSTIČKA is just the type you need as it stresses the curves incredibly.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.chequer
  • Ürün ailesiPavement
  • Ürün grubuCHEQUER
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • İkincil malzemeBeton
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Döşeme Taşları
  • IFC sınıflandırmasıYapı
  • UNSPSC adıPaving blocks
  • UNSPSC kodu30171701