Publiko produktet
CUBE
DITON

CUBE

Do you fancy strong, precise lines? Then the outdoor tiles KOSTKA are the right choice. Its perfectly rectangular appearance form an ideal pavement or little walkways. Thanks to its even shape, it can be very well combined with other DITON concrete outdoor tiling, as for instance with our Parketa product line.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cube
  • Ürün ailesiPavement
  • Ürün grubuCUBE
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • İkincil malzemeBeton
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Döşeme Taşları
  • IFC sınıflandırmasıYapı
  • UNSPSC adıPaving blocks
  • UNSPSC kodu30171701