Publiko produktet
DELTA
DITON

DELTA

Terraced sickle-shaped cinder blocks DELTA represent an easy and fast solidification of slopes. These cinder blocks are hollow which enables you to transform an unruly recessing hill into a flower bed. The sickle shape facilitates an intertwined support, it is practical and beautiful. Your garden or courtyard will achieve a completely new design thanks to the turf sickle-shaped cinder blocks DELTA.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.delta
  • Ürün ailesiSlope blocks
  • Ürün grubuSlope blocks DELTA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)230
  • Derinlik (mm)300
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • İkincil malzemeBeton
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)13
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Çit Duvarı
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıBlocks
  • UNSPSC kodu301315