Publiko produktet
DITON RETRO
DITON

DITON RETRO

A rather fitting name belongs to our concrete RETRO product line. Its surface is deliberately jaded. There are two procedures of the retro tiles' production; jading does not start until the product reaches the second phase. Thanks to its antique, historical look, it very well compliments historical objects, and it allows for the history of any place to be pronounced. When implementing this tiling by modern housing, it stresses the house's charm and draws the attention of any visitor.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.diton_retro
  • Ürün ailesiPavement
  • Ürün grubuRETRO
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)60
  • Genişlik (mm)140
  • Derinlik (mm)140
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • İkincil malzemeBeton
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Döşeme Taşları
  • IFC sınıflandırmasıYapı
  • UNSPSC adıPaving blocks
  • UNSPSC kodu30171701