Publiko produktet
LADENNA
DITON

LADENNA

Terraced circular cinder blocks LADENNA is a must have for every garden that requires solidification of a slope while also preserving the vegetation. These cinder blocks are hollow, which enables everybody to plant something inside and thus create an utterly natural garden or yard. These turf cinder blocks LADENNA by DITON can also be found useful with every landscaping project, such as decorative supporting walls or decorative partition walls.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ladenna
  • Ürün ailesiSlope blocks
  • Ürün grubuSlope blocks LADENNA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)170
  • Genişlik (mm)310
  • Derinlik (mm)330
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • İkincil malzemeBeton
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)16
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Çit Duvarı
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıBlocks
  • UNSPSC kodu301315