Publiko produktet
PALISADE CURB
DITON

PALISADE CURB

DITON offers more than just terraced edging, we also offer edging as an alternative for conventional curbs, which serves great as a borderline between solid and turf surfaces. They have exceptionally modern features, which makes them more refined than the classical curbs. If you wish to have an eye-capturing and pretty edging in your gardens or parks, then this is what you are searching for.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.palisade_curb
  • Ürün ailesiPalisades
  • Ürün grubuPalisade curbs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-04-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)250
  • Genişlik (mm)60
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • İkincil malzemeBeton
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)13
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Döşeme Taşları
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıPaving blocks
  • UNSPSC kodu30171701