Publiko produktet
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D2 double glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous double-pane glass.
    Özellikler
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10+10mm (55.1) or 12+12 mm (66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MetricaD2-double_glass_partition
    • Ürün ailesiFrameless Metrica
    • Ürün grubuMetrica D2
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3100
    • Derinlik (mm)104
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduEF_25_10
    • Uniclass 2015 açıklamasıWalls