Publiko produktet
Divilux Metrica DA single glass partition wall
Divilux Metrica DA single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica DA single glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous asymetrical single-pane glass.
    Özellikler
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height asymmetrical vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1 / 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MetricaDA-double_glass_partition
    • Ürün ailesiFrameless Metrica
    • Ürün grubuMetrica DA
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3100
    • Derinlik (mm)104
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduEF_25_10
    • Uniclass 2015 açıklamasıWalls