Publiko produktet
Divilux Ritmica Solid double panel partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Partition wall system composed of solid double panel modules.
Özellikler
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RitmicaSolid-double_panel_partition
  • Ürün ailesiRitmica
  • Ürün grubuRitmica Solid
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3100
  • Derinlik (mm)70
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduEF_25_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıWalls