Publiko produktet
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
Divilux Metrica Solid double panel partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica Solid double panel partition wall

    Partition wall system composed of solid double panel modules.
    Özellikler
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MetricaSolid-double_panel_partition
    • Ürün ailesiStructural Metrica
    • Ürün grubuMetrica Solid
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3100
    • Derinlik (mm)104
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduEF_25_10
    • Uniclass 2015 açıklamasıWalls