Publiko produktet
Divilux Unica R single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Unica R single glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
Özellikler
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 47mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10mm (55.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.UnicaR-single_glass_partition
  • Ürün ailesiUnica
  • Ürün grubuUnica R
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2025-09-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3100
  • Derinlik (mm)47
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduEF_25_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıWalls