Publiko produktet
DELTA®-MAXX POLAR AL - 80 mm yalıtım malzemesi
DELTA®-MAXX POLAR AL - 80 mm yalıtım malzemesi
DELTA®-MAXX POLAR AL - 80 mm yalıtım malzemesi
DELTA®-MAXX POLAR AL - 80 mm yalıtım malzemesi
DELTA®-MAXX POLAR AL - 80 mm yalıtım malzemesi
DELTA®-MAXX POLAR AL - 80 mm yalıtım malzemesi
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX POLAR AL - 80 mm yalıtım malzemesi

    Çatı kirişlerinin üzerindeki yalıtım için yeni inşaat, genişletme veya yenileme projelerinde kullanılmak üzere alüminyum üst katmanlı ve birinci sınıf kaymaz laminasyon katmanına sahip yüksek performanslı yalıtım levhası.
    Özellikler
    • Malzeme: Alüminyum üst katmanlı ve birinci sınıf kaymaz laminasyon katmanlı poliüretan izolasyon levhası. Yangın dayanımı: E Sınıfı, EN 13501-1 Nominal Isı İletkenliği Değeri: 0,022 W/mK Isı İletkenliği Değeri: 0,023 W/mK Geçirgenlik: μ = 40/200 Boyutlar: 2400 mm x 1240 mm x 80 mm Diğer kalınlıklar: 100, 120, 140, 160, 180 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.mat_delta-maxx-polar_al_insulation-material-80mm
    • Ürün ailesiPiched roof
    • Ürün grubuInsulating material
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2018-02-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1240
    • Genişlik (mm)2400
    • Derinlik (mm)80
    İlgili
    • Ana malzemePoliüretan
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)7.15
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıInsulation
    • UNSPSC kodu3014
    • Uniclass 2015 koduPr_25_31_28_67
    • Uniclass 2015 açıklamasıPolyurethane (PUR) foam insulation
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal Insulation
    • OmniClass numarası23-13 25 19
    • OmniClass başlığıThermal Insulation 
    • CSI UniFormat II koduB30
    • CSI UniFormat II başlığıROOFING