Publiko produktet
DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

Wall mounted standard toilet roll holder, designed for two toilet rolls.
Özellikler
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.DP2105
  • Ürün ailesiToilet Roll Holder
  • Ürün grubuDual Roll Holder
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-05-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)110
  • Genişlik (mm)260
  • Derinlik (mm)66
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders