Publiko produktet
BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser
BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser

    BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser

    A wall mounted toilet tissue dispenser, with 250 m roll capacity.
    Özellikler
    • Mini jumbo toilet roll dispenser Lockable High quality stainless steel Full stainless steel back for secure mounting Inner core diameter: 2.25" BC925 - Jumbo toilet roll holder BC925 Brushed Satin Finish BC925B Mirror Polish Finish BC925W White Metal Finish
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BC925
    • Ürün ailesiToilet Roll Holder
    • Ürün grubuDispenser
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)273
    • Genişlik (mm)273
    • Derinlik (mm)120
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders