| Özgün ref.: | CSD_BST_SL360 |
|---|---|
| Marka: | dormakaba Group |
| Ürün ailesi: | Doors |
| Ürün grubu: | Sliding Doors |
| Yayınlanma tarihi: | 2018-05-15 |
| Sürüm: | 1 |
| Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
| Ürün veri URL'i: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Kurulum yönergeleri: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Ürün sertifikaları: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/143594/34385ad3b0585e3a83c7f6b0dc6... |
| Teknik açıklama: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/136028/f370e488f4cb1a70d7d08b3886a... |
| Eğitim videosu: | |
| GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/dorma/product/csd_bst_sl360
| Ana malzeme: | Aluminium |
|---|---|
| İkincil malzeme: | Glass |
| Tasarım yeri: | Germany |
| Üretim yeri: | China |
| BIMobject Kategorisi: | Doors - Sliding |
|---|---|
| IFC sınıflandırması: | Door |
| UNSPSC adı: | Glass doors |
| UNSPSC kodu: | 30171501 |
| Uniclass 1.4 Kod: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Tanım: | Doors |
| Uniclass 2.0 Kod: | PR-59-23-77 |
| Uniclass 2.0 Tanım: | Sliding Door And Partition Sets |
| Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_32_35_80 |
| Uniclass 2015 Tanım: | Sliding gate systems |
| NBS Reference Kod: | 25-32-35-80 |
| NBS Reference Tanım: | Sliding Gate Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 32 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Glass Doors |
| OmniClass Numarası: | 23-11 25 15 15 |
| OmniClass Başlığı: | Sliding Gates |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| İsim | Değer |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| İsim | Değer |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Method of Operation | outwardly ; inwardly |
| Opening Width | 1000 mm — 2500 mm |
Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.