Publiko produktet
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
    Arşivlendi

    Door closer TS 98 XEA EN 1-6

    TS 98 XEA EN 1-6, 2S, Endlatch, BC/DC, with mounting plate
    Özellikler
    • TS 98 XEA EN 1-6, Surface mounted door closer for pull and push side application, non-handed. With second closing rang (15°-0°) and latch control (7°-0°), with adjustable backcheck and delayed closing action with decorative metal plate in XEA design, with mounting plate
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts_98_xea_en_1-6
    • Ürün ailesiDoor Closer
    • Ürün grubuCam Action Door Closer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)60
    • Genişlik (mm)327
    • Derinlik (mm)59
    İlgili
    • Ana malzemeCast iron
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_59_92
    • Uniclass 2015 açıklamasıUncontrolled door closers
    • OmniClass numarası23-17 19 11 19 11
    • OmniClass başlığıDoor Closers