Publiko produktet
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System- HSW R

    4.6 / 5 yıldız4.6(5 incelemeler)

    Horizontal sliding wall with rugged frames for maximum protection. The HSW-R glass sliding wall is especially suitable for applications that may be exposed to higher wind loads - such as shop windows or exterior shop entrances. The frames are made of aluminium alloy and surround the glass from all sides. Lateral rubber lips and brush seals at the top and the bottom provide additional protection during bad weather.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.HSW-R_Stacking-Single-Side
    • Ürün ailesiDividing
    • Ürün grubuMovable Glass Partitions
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3000
    • Genişlik (mm)1100
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)100
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Katlanan Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada