Publiko produktet
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
    Dornbracht

    13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Dornbracht ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

      • 210 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt 

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.13801845
    • Ürün ailesiLisse
    • Ürün grubuLISSÉ
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-11
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.26
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011421
    • ETIM AdıOutlet for sanitary taps