Publiko produktet
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm

    Tara. bath spout for wall mounting 200 mm

    Dornbracht ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Tara. bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 55 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 29 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.13801892
    • Ürün ailesiTara.
    • Ürün grubuTub faucets - Wall mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-11
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.64
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011421
    • ETIM AdıOutlet for sanitary taps