Publiko produktet
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413625 Meta Shower set without hand shower

    Meta Shower set without hand shower

    Dornbracht ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Meta Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits Meta, Tara

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26413625
    • Ürün ailesiMeta
    • Ürün grubuShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-11
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.94
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010109
    • ETIM AdıSliding rod combination