Publiko produktet
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
28518360 Madison Body spray without volume control
    Dornbracht

    28518360 Madison Body spray without volume control

    28518360 Madison Body spray without volume control

    Özellikler
    • 28518360 Madison Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • rosette Ø 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28518360
    • Ürün ailesiMadison
    • Ürün grubuMADISON
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-11
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.51
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures