Publiko produktet
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
28699970 Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28699970 Rain shower with ceiling fixing

    Rain shower with ceiling fixing

    Dornbracht ile iletişime geçin

    Özellikler
      • rain shower Ø 400 mm
      • rain flow
      • max. flow 14 l/min
      • rosette Ø 60 mm optional
      • 1/2" connection
      • with anti-scale system
      • WRAS: 1707033

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28699970
    • Ürün ailesiGeneric
    • Ürün grubuShowers - Rain showers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-11
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)4.91
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 17 19
    • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika