Publiko produktet
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
    Dornbracht

    30010892 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

    4.8 / 5 yıldız4.8(12 incelemeler)
    Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

    Dornbracht ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

      • 140 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • adapter with male thread 3/4"
      • hole diameter 32 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.30010892
    • Ürün ailesiTara.
    • Ürün grubuLavatory faucets - Wall mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-19
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.71
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011375
    • ETIM AdıWater tap

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika