Publiko produktet
35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer
Dornbracht

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Dornbracht Concealed single-lever mixer
Özellikler
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.35020970
  • Ürün ailesiGeneric
  • Ürün grubuConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)2.66
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011327
  • ETIM AdıBuilt-in mixing tap
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika