Publiko produktet
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Dornbracht ile iletişime geçin

    Özellikler
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.36501710
    • Ürün ailesiLulu
    • Ürün grubuLULU
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-19
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.33
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011327
    • ETIM AdıBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets