Publiko produktet
36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Dornbracht ile iletişime geçin

    Özellikler
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.36503710
      • Ürün ailesiLulu
      • Ürün grubuLULU
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2021-10-19
      • Baskı numarası1
      İlgili
      • Ana malzemePirinç
      • Tasarım yeriAlmanya
      • Üretim yeriAlmanya
      • Ağırlık net (Kg)1.33
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
      • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
      • ETIM KoduEC011327
      • ETIM AdıBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass numarası23-31 11 00
      • OmniClass başlığıFaucets