Publiko produktet
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
    Dornbracht

    36515979 WATER POINTS Concealed body spray

    WATER POINTS Concealed body spray

    Dornbracht ile iletişime geçin

    Özellikler
    • WATER POINTS Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 120 x 120 mm
      • max. flow 6 l/min
      • Flow restrictor (8.3 l/min) to extend shower jet from approx. 500 mm to approx. 1000 mm
      • Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520597090 Concealed wall installation box -

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.36515979
      • Ürün ailesiGeneric
      • Ürün grubuShowers - Spa Showers
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2021-10-19
      • Baskı numarası1
      İlgili
      • Ana malzemePirinç
      • Tasarım yeriAlmanya
      • Üretim yeriAlmanya
      • Ağırlık net (Kg)0.7
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
      • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
      • ETIM KoduEC011383
      • ETIM AdıShower head
      • UNSPSC adıPlumbing fixtures
      • UNSPSC kodu3018
      • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
      • OmniClass numarası23-31 17 19
      • OmniClass başlığıShower Head Fixtures
      • CSI UniFormat II koduD2010
      • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures